JAJSOB0D october 2022 – july 2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
NO. | PARAMETER | DESCRIPTION | MODE | MIN | MAX | UNIT |
---|---|---|---|---|---|---|
PMIR1 | tc(RX_CLK) | Cycle time, MII[x]_RX_CLK | 10 Mbps | 399.96 | 400.04 | ns |
100 Mbps | 39.996 | 40.004 | ns | |||
PMIR2 | tw(RX_CLKH) | Pulse duration, MII[x]_RX_CLK high | 10 Mbps | 140 | 260 | ns |
100 Mbps | 14 | 26 | ns | |||
PMIR3 | tw(RX_CLKL) | Pulse duration, MII[x]_RX_CLK low | 10 Mbps | 140 | 260 | ns |
100 Mbps | 14 | 26 | ns |