JAJSOB0E October 2022 – August 2025 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 番号 | パラメータ | 説明 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| SS1 | tc(SPICLK) | サイクル時間、spi_sclk | 40 | ns | |
| SS2 | tw(SPICLKL) | 標準パルス期間、spi_sclk Low | 0.45 × P(1) | ns | |
| SS3 | tw(SPICLKH) | 標準パルス期間、spi_sclk High | 0.45 × P(1) | ns | |
| SS4 | tsu(SIMO-SPICLK) | セットアップ時間、spi_d[x] 有効から spi_sclk アクティブ エッジまで | 5 | ns | |
| SS5 | th(SPICLK-SIMO) | ホールド時間、spi_sclk アクティブ エッジから spi_d[x] 有効の間 | 5 | ns | |
| SS8 | tsu(CS-SPICLK) | セットアップ時間、spi_cs[x] 有効から spi_sclk の最初のエッジまで | 5 | ns | |
| SS9 | th(SPICLK-CS) | ホールド時間、spi_sclk の最後のエッジから spi_cs[x] 有効の間 | 5 | ns |