このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
プロセッサ コア:
メモリ:
システム オン チップ (SoC) サービスおよびアーキテクチャ:
一般的な接続機能:
センシングと作動:
産業用コネクティビティ:
高速インターフェイス:
セキュリティ:
機能安全:
データ ストレージ
最適なパワー マネージメント ソリューション
テクノロジ / パッケージ:
AM263Px Sitara™ Arm® マイクロコントローラは、次世代の産業用および車載用組込み製品の複雑なリアルタイム処理ニーズを満たすように構成されています。AM263Px MCU ファミリは、最大 4 つの 400MHz Arm® Cortex®-R5F コアを搭載した複数のピン互換デバイスで構成されています。オプションとして、Arm® R5F サブシステムをプログラムして、ロックステップ モードまたはデュアル コア モードで複数の機能安全構成を実行することができます。産業用通信サブシステム (PRU-ICSS) を使用することで、PROFINET®、EtherNet/IP®、EtherCAT® (その他多数)、標準的なイーサネット接続、さらにカスタム I/O インターフェイスなどの産業用イーサネット通信プロトコルを統合できます。このファミリは、高度なアナログ センシング モジュールとデジタル アクチュエータ モジュールを搭載した、将来のモーター制御およびデジタル電源アプリケーション向けに設計されています。
複数の R5F コアをクラスタ サブシステムに配置し、256KB の共有密結合メモリ (TCM) と 3MB の共有 SRAM を備えているため、外部メモリの必要性が非常に小さくなっています。拡張 ECC をオンチップ メモリ、ペリフェラル、およびインターコネクトに備えることで、高度な信頼性を確保しています。ハードウェア セキュリティ マネージャ (HSM) が管理する粒度の細かいファイアウォールにより、開発者はセキュリティ重視のシステム設計要件を厳格に実装できます。AM263Px デバイスでは、暗号化アクセラレーションとセキュア ブートも利用できます。
テキサス・インスツルメンツは、AM263Px マイクロコントローラ ファミリ用のマイクロコントローラ ソフトウェアと開発ツール一式を提供しています。
部品番号(1)(2) | パッケージ | パッケージ サイズ(3) |
---|---|---|
AM263P4...ZCZ | ZCZ (nFBGA、324) | 15.0mm × 15.0mm |
AM263P2...ZCZ | ZCZ (nFBGA、324) | 15.0mm × 15.0mm |
AM263P1...ZCZ | ZCZ (nFBGA、324) | 15.0mm × 15.0mm |
AM263P4...ZCZQ1 | ZCZQ1 (nFBGA、324) | 15.0mm × 15.0mm |
AM263P2...ZCZQ1 | ZCZQ1 (nFBGA、324) | 15.0mm × 15.0mm |
AM263P1...ZCZQ1 | ZCZQ1 (nFBGA、324) | 15.0mm × 15.0mm |