JAJSTR3P December 1990 – March 2024 AM26C31
PRODUCTION DATA
AM26C31 デバイスは、相補出力を備えた差動ライン ドライバであり、TIA/EIA-422-B と ITU (以前の CCITT) の要件を満たすように設計されています。3 ステート出力は、ツイストペアまたは平行線伝送線路などの平衡ラインを駆動するための大電流能力を備え、電源オフ時には高インピーダンス状態になります。イネーブル機能は 4 つのドライバのすべてに共通しており、アクティブ High またはアクティブ Low のイネーブル (G、G) 入力を選択できます。BiCMOS 回路により、速度を犠牲にすることなく消費電力を低減しています。
AM26C31C デバイスは 0℃~+70℃で動作特性が規定されており、AM26C31I デバイスは -40℃~+85℃で動作特性が規定されています。AM26C31Q デバイスは車載温度範囲 (-40℃~+125℃) で動作特性が規定されており、AM26C31M デバイスは防衛用温度範囲 (-55℃~+125℃) で動作特性が規定されています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
AM26C31 | CDIP (J、16) | 19.56mm × 6.92mm |
PDIP (N、16) | 19.3mm × 6.35mm | |
SO (NS、16) | 10.3mm × 5.3mm | |
CFP (W、16) | 10.3mm × 6.73mm | |
SOIC (D、16) | 9.9mm × 3.91mm | |
SSOP (DB、16) | 6.2mm × 5.3mm | |
TSSOP (PW、16) | 5.mm × 4.4mm | |
LCCC (FK、20) | 8.89mm × 8.89mm |