JAJSGF8M December 1990 – October 2023 AM26C32 , AM26C32M
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
AM26C32 デバイスは、平衡または不平衡デジタル・データ伝送用クワッド差動ライン・レシーバです。イネーブル機能は 4 つのレシーバすべてに共通で、アクティブ High またはアクティブ Low の入力を選択できます。3 ステート出力により、バス構成システムに直接接続できます。フェイルセーフ設計により、入力がオープンの場合、出力は常に High であることが規定されています。AM26C32 デバイスは、バイポーラ・トランジスタと CMOS トランジスタを組み合わせた BiCMOS プロセスで製造されています。このプロセスは、バイポーラの高電圧および大電流に CMOS の低消費電力を提供し、AC および DC 性能を維持しながら消費電力を通常の AM26LS32 の約 1/5 に抑えます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ・サイズ (2) |
---|---|---|
AM26C32 | PDIP (N、16) | 19.3mm × 9.4mm |
SO (NS、16) | 10.2mm × 7.8mm | |
SOIC (D、16) | 9.9mm × 6mm | |
SSOP (DB、16) | 6.2mm × 7.8mm | |
TSSOP (PW、16) | 5mm × 6.4mm | |
CDIP (J、16) | mm × 6.92mm | |
CFP (W、16) | 10.3mm × 6.73mm | |
LCCC (FK、20) | 8.90mm × 8.90mm |