このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
AM26LS31CN-E ファミリのデバイスは、クワッド相補出力ライン ドライバで、ANSI TIA/EIA-422-B および ITU (従来の CCITT) 勧告 V.11 の要件を満たすよう設計されています。3 ステート出力は、ツイストペアまたは平行線伝送線路などの平衡ラインを駆動するための大電流能力を備え、電源オフ時には高インピーダンス状態になります。イネーブル機能は 4 つのドライバすべてに共通で、アクティブ High またはアクティブ Low のイネーブル (G、G) 入力を選択できます。低消費電力のショットキー回路により、速度を犠牲にすることなく消費電力を削減しています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
AM26LS31MFK | LCCC (20) | 8.89mm × 8.89mm |
AM26LS31MJ | CDIP (16) | 19.6mm × 6.92mm |
AM26LS31MW | CFP (16) | 10.3mm × 6.73mm |
AM26LS31CD | SOIC (16) | 9.9mm × 3.91mm |
AM26LS31CDB | SSOP (16) | 6.2mm × 5.3mm |
AM26LS31CN-E | PDIP (16) | 19.3mm × 6.35mm |
AM26LS31xNS | SO (16) | 10.3mm × 5.3mm |