JAJSUB9C April 2008 – April 2024 AM26LV31E
PRODUCTION DATA
AM26LV31E は、3 ステート出力のクワッド差動ライン ドライバです。このドライバは ±15kV ESD
(HBM および IEC61000-4-2、気中放電) および ±8kV ESD (IEC61000-4-2、接触放電) の保護を備えています。このデバイスは、低い電源電圧で
TIA/EIA-422-B および ITU 勧告 V.11のドライバ要件を満たすように設計されています。
このデバイスは、最高 32MHz のスイッチング速度で平衡化されたバス転送に最適化されています。出力には、ツイストペア伝送ラインなど平衡化されたラインを駆動するための、非常に大きな電流能力があり、電源オフ時には高インピーダンスになります。
AM26LV31EI は、-40℃~+85℃で動作特性が規定されています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
AM26LV31E | SOIC (D、16) | 9.9mm × 6mm |
SO (NS、16) | 10.2mm × 7.8mm | |
TSSOP (PW、16) | 5mm × 6.4mm | |
VQFN (RGY) (16) | 4mm × 3.5mm |