JAJSNL7B December 2021 – December 2023 AM2732 , AM2732-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
AM273x ファミリのマイクロコントローラは、Arm Cortex-R5F および C66x 浮動小数点 DSP コアをベースとする高度に統合された高性能マイクロコントローラです。このデバイスにより、OEM (Original Equipment Manufacturers) と ODM (Original Design Manufacturers) は、堅牢なソフトウェア サポート、豊富なユーザー インターフェイス、高性能のデバイスを迅速に市場に投入できます。このデバイスは、最大の柔軟性を備えた完全に統合された混在プロセッサ設計を実現します。
内蔵 HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール)、機能安全サポートの内蔵、ダイ上の大容量 RAM の内蔵、広い温度範囲により AM273x は、多くの産業用および車載用アプリケーション向けに、安全、確実、コスト効率に優れた設計を実現します。
AM273x デバイスは、ハードウェア リファレンス デザイン、ソフトウェア ドライバ、DSP ライブラリ、サンプル ソフトウェア構成 / アプリケーション、API ガイド、ユーザー ドキュメントなどを含む総合的なプラットフォームの一部として提供されます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ |
---|---|---|
AM2732ADRFGAZCER | 285 ピン NFBGA | 13.0 mm×13.0 mm |
AM2732CDRFHAZCER | 285 ピン NFBGA | 13.0 mm×13.0 mm |
AM2732ADRFGQZCERQ1 | 285 ピン NFBGA | 13.0 mm×13.0 mm |
AM2732CDRFHQZCERQ1 | 285 ピン NFBGA | 13.0 mm×13.0 mm |
AM2732CMSFHQNZNRQ1 | 225 ピン NFBGA | 13.0 mm×13.0 mm |
AM2731CLSFHQNZNRQ1 | 225 ピン NFBGA | 13.0 mm×13.0 mm |
AM2731CASFHQNZNRQ1 | 225 ピン NFBGA | 13.0 mm×13.0 mm |
AM2731CNSFHQNZNRQ1 | 225 ピン NFBGA | 13.0 mm×13.0 mm |