JAJSNL7C December 2021 – June 2025 AM2732 , AM2732-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
To designate the stages in the product development cycle, TI assigns prefixes to the part numbers of all microcontrollers (MCU) and support tools. Each device has one of three prefixes: X, P, or null (no prefix) (for example, AM273x). Texas Instruments recommends two of three possible prefix designators for its support tools: TMDX and TMDS. These prefixes represent evolutionary stages of product development from engineering prototypes (TMDX) through fully qualified production devices and tools (TMDS).
デバイスの開発進展フロー:
サポート・ツールの開発進展フロー:
X および P デバイスと TMDX 開発サポート・ツールは、以下の免責事項の下で出荷されます。
To designate the stages in the product development cycle, TI assigns prefixes to the part numbers of all DSP devices and support tools. Each DSP commercial family member has one of three prefixes: TMX, TMP, or TMS (for example, AM273x). Texas Instruments recommends two of three possible prefix designators for its support tools: TMDX and TMDS. These prefixes represent evolutionary stages of product development from engineering prototypes (TMX and TMDX) through fully qualified production devices and tools (TMS and TMDS).
デバイスの開発進展フロー:
サポート・ツールの開発進展フロー:
TMX および TMP デバイスと TMDX 開発サポート・ツールは、以下の免責事項の下で出荷されます。
「開発中の製品は、社内での評価用です」。
量産デバイスおよび TMDS 開発サポート・ツールの特性は完全に明確化されており、デバイスの品質と信頼性が十分に示されています。テキサス・インスツルメンツの標準保証が適用されます。
プロトタイプ・デバイス (X または P) の方が標準的な量産デバイスに比べて故障率が大きいと予測されます。これらのデバイスは予測される最終使用時の故障率が未定義であるため、テキサス・インスツルメンツでは、それらのデバイスを量産システムで使用しないよう推奨しています。認定済みの量産デバイスのみを使用する必要があります。
TI device nomenclature also includes a suffix with the device family name. This suffix indicates the package type (for example, ZCE), the temperature range (for example, blank is the default commercial temperature range), and the device speed range, in megahertz (for example, 400 MHz). Table 9-1 and Figure 9-1 provides a legend for reading the complete device name for any AM273x device.
For orderable part numbers of AM273x devices in the AM273x package types, see the Package Option Addendum of this document, ti.com, or contact your TI sales representative.
For additional description of the device nomenclature markings on the die, see the Silicon Errata .