JAJSEZ3E June 2014 – January 2019 AM4372 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
NO. | PARAMETER | 10 Mbps | 100 Mbps | 1000 Mbps | UNIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | ||||
1 | tsk(TD-TXC) | TD to TXC output skew | -0.5 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | ns | |||
tsk(TX_CTL-TXC) | TX_CTL to TXC output skew | -0.5 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | -0.5 | 0.5 |