JAJSEZ3E June 2014 – January 2019 AM4372 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
NO. | PARAMETER | OPP100 | OPP50 | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
fbaud(baud) | Maximum programmable baud rate | 1 | 1 | Mbps | |||
2 | tw(TX) | Pulse duration, transmit data bit | H - 2(1) | H + 2(1) | H - 2(1) | H + 2(1) | ns |