AM5718-HIREL Sitara ARMアプリケーション・プロセッサは、今日の組み込み製品に求められる高度な処理の要求を満たすため開発された製品です。
AM5718-HIRELデバイスは、完全に統合された混在プロセッサ・ソリューションの最高の柔軟性により、高い処理性能を実現します。このデバイスには、プログラム可能なビデオ処理と、高度に統合されたペリフェラル・セットも組み込まれています。
Neon™拡張機能を搭載したシングル・コアのARM Cortex-A15 RISC CPUと、TI C66x VLIW浮動小数点DSPコアにより、プログラムが可能です。ARMプロセッサにより、開発者は制御機能と、DSPおよびコプロセッサ上でプログラムされるビジョン・アルゴリズムとを分離して、システム・ソフトウェアの複雑性を低減できます。
さらに、TIはARMおよびC66x DSP用に完全な開発ツールのセットを提供しており、Cコンパイラ、DSPアセンブリ・オプティマイザなどを使用してプログラミングとスケジューリングを簡素化し、デバッグ・インターフェイスによってソースコードの実行を見通すことができます。
AM5718-HIREL Sitara ARMプロセッサ・ファミリは、AEC-Q100標準に従って認定済みです。
型番 | パッケージ | 本体サイズ |
---|---|---|
AM5718-HIREL | FCBGA (760) | 23.00mm×23.00mm |
日付 | 改訂内容 | 注 |
---|---|---|
2017年8月 | * | 初版。 |
Table 3-1 shows a comparison between AM5718 devices, highlighting the differences. For a comparison of the full AM57xx family of devices, refer to Parametric Table.
FEATURES | DEVICE | ||
---|---|---|---|
AM5718 | |||
Features | |||
CTRL_WKUP_STD_FUSE_DIE_ID_2[31:24] Base PN register bitfield value(4) | AM5718: 55 (0x37) | ||
AM5718-E: 56 (0x38) | |||
Processors/ Accelerators | |||
Speed Grades | X | ||
ARM Single Cortex-A15 Microprocessor Subsystem (MPU) | MPU core 0 | Yes | |
C66x VLIW DSP | DSP1 | Yes | |
BitBLT 2D Hardware Acceleration Engine (BB2D) | BB2D | Yes | |
Display Subsystem | VOUT1 | Yes | |
VOUT2 | Yes | ||
VOUT3 | Yes | ||
HDMI | Yes | ||
Dual ARM Cortex-M4 Image Processing Unit (IPU) | IPU1 | Yes | |
IPU2(2) | Yes | ||
Image Video Accelarator (IVA) | IVA | Yes | |
SGX544 Single-Core 3D Graphics Processing Unit (GPU) | GPU | Yes | |
Video Input Port 1 (VIP1) | vin1a | Yes | |
vin1b | Yes | ||
vin2a | Yes | ||
vin2b | Yes | ||
Video Processing Engine (VPE) | VPE | Yes | |
Program/Data Storage | |||
On-Chip Shared Memory (RAM) | OCMC_RAM1 | 512KB | |
General-Purpose Memory Controller (GPMC) | GPMC | Yes | |
DDR3 Memory Controller | EMIF1 | Up to 2GB across single chip select | |
Dynamic Memory Manager (DMM) | DMM | Yes | |
Radio Support | |||
Audio Tracking Logic (ATL) | ATL | Not Supported(1) | |
Viterbi Coprocessor (VCP) | VCP1 | Not Supported(1) | |
VCP2 | Not Supported(1) | ||
Peripherals | |||
Dual Controller Area Network (DCAN) Interface | DCAN1 | Yes | |
DCAN2 | Yes | ||
Enhanced DMA (EDMA) | EDMA | Yes | |
System DMA (DMA_SYSTEM) | DMA_SYSTEM | Yes | |
Ethernet Subsystem (Ethernet SS) | GMAC_SW[0] | MII, RMII, or RGMII | |
GMAC_SW[1] | MII, RMII, or RGMII | ||
General Purpose I/O (GPIO) | GPIO | up to 215 | |
Inter-Integrated Circuit (I2C) Interface | I2C | 5 | |
System Mailbox Module | MAILBOX | 13 | |
Media Local Bus Subsystem | MLB | Not Supported(1) | |
Camera Adaptation Layer (CAL) Camera Serial Interface 2 (CSI2) | CSI2_0 | Yes | |
CSI2_1 | Yes | ||
Multichannel Audio Serial Port (McASP) | McASP1 | 16 serializers | |
McASP2 | 16 serializers | ||
McASP3 | 4 serializers | ||
McASP4 | 4 serializers | ||
McASP5 | 4 serializers | ||
McASP6 | 4 serializers | ||
McASP7 | 4 serializers | ||
McASP8 | 4 serializers | ||
MultiMedia Card/Secure Digital/Secure Digital Input Output Interface (MMC/SD/SDIO) | MMC1 | 1x UHSI 4b | |
MMC2 | 1x eMMC 8b | ||
MMC3 | 1x SDIO 8b | ||
MMC4 | 1x SDIO 4b | ||
PCI Express 3.0 Port with Integrated PHY | PCIe_SS1 | Up to two lanes (second lane shared with PCIe_SS2 and USB1) | |
PCIe_SS2 | Single lane (shared with PCIe_SS1 and USB1) | ||
2x Programmable Real-Time Unit Subsystem and Industrial Communication Subsystem (PRU-ICSS) | PRU-ICSS1 | Yes | |
PRU-ICSS2 | Yes | ||
Serial Advanced Technology Attachment (SATA) | SATA | Yes | |
Real-Time Clock Subsystem (RTCSS)(3) | RTCSS | Yes | |
Multichannel Serial Peripheral Interface (McSPI) | McSPI | 4 | |
HDQ1W | HDQ1W | Yes | |
Quad SPI (QSPI) | QSPI | Yes | |
Spinlock Module | SPINLOCK | Yes | |
Keyboard Controller (KBD) | KBD | Yes | |
Timers, General-Purpose | TIMERS GP | 16 | |
Timer, Watchdog | WD TIMER | Yes | |
Pulse-Width Modulation Subsystem (PWMSS) | PWMSS1 | Yes | |
PWMSS2 | Yes | ||
PWMSS3 | Yes | ||
Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) | UART | 10 | |
Universal Serial Bus (USB3.0) | USB1 (SuperSpeed, Dual-Role-Device [DRD] | Yes | |
Universal Serial Bus (USB2.0) | USB2 (HighSpeed, Dual-Role-Device [DRD], with embedded HS PHY) | Yes | |
USB3 (Highspeed, OTG2.0, with ULPI) | Not Supported(1) | ||
USB4 (Highspeed, OTG2.0, with ULPI) | Not Supported(1) |