JAJSGC7F December 2015 – May 2019 AM5726 , AM5728 , AM5729
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
NO. | PARAMETER | DESCRIPTION | SPEED | MIN | MAX | UNIT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | tc(RXC) | Cycle time, rgmiin_rxc | 10 Mbps | 360 | 440 | ns |
100 Mbps | 36 | 44 | ns | |||
1000 Mbps | 7.2 | 8.8 | ns | |||
2 | tw(RXCH) | Pulse duration, rgmiin_rxc high | 10 Mbps | 160 | 240 | ns |
100 Mbps | 16 | 24 | ns | |||
1000 Mbps | 3.6 | 4.4 | ns | |||
3 | tw(RXCL) | Pulse duration, rgmiin_rxc low | 10 Mbps | 160 | 240 | ns |
100 Mbps | 16 | 24 | ns | |||
1000 Mbps | 3.6 | 4.4 | ns | |||
4 | tt(RXC) | Transition time, rgmiin_rxc | 10 Mbps | 0.75 | ns | |
100 Mbps | 0.75 | ns | ||||
1000 Mbps | 0.75 | ns |