JAJSGC7F December 2015 – May 2019 AM5726 , AM5728 , AM5729
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
NO. | PARAMETER | DESCRIPTION | SPEED | MIN | MAX | UNIT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | tc(RX_CLK) | Cycle time, RX_CLK | 10 Mbps | 399.96 | 400.04 | ns |
100 Mbps | 39.996 | 40.004 | ns | |||
2 | tw(RX_CLKH) | Pulse duration, RX_CLK high | 10 Mbps | 140 | 260 | ns |
100 Mbps | 14 | 26 | ns | |||
3 | tw(RX_CLKL) | Pulse duration, RX_CLK low | 10 Mbps | 140 | 260 | ns |
100 Mbps | 14 | 26 | ns |