デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
AM572x Sitara™Arm アプリケーション・プロセッサは、今日の組み込み製品に求められる高度な処理の要求を満たすために開発された製品です。
AM572xデバイスは、完全に統合された混在プロセッサ・ソリューションの最高の柔軟性により、高い処理性能を実現します。このデバイスには、プログラム可能なビデオ処理と、高度に統合されたペリフェラル・セットも組み込まれています。すべてのAM572xデバイスで、暗号化アクセラレーションを使用できます。
デュアル・コアの Arm®Cortex®-A15 RISC CPU と Arm® Neon™ 拡張機能、2 つの TI C66x VLIW 浮動小数点 DSP コア、Vision AccelerationPac (4 つの EVE を搭載) により、プログラムが可能です。Arm を使って、DSP およびコプロセッサ上でプログラムされるその他のアルゴリズムから制御機能を分けて開発することで、システム・ソフトウェアをシンプルにできます。
さらに、TIはArmおよびC66x DSP用に完全な開発ツールのセットを提供しており、Cコンパイラのほか、DSPアセンブリ・オプティマイザなどを使用してプログラミングとスケジューリングを簡素化し、デバッグ・インターフェイスによってソースコードの実行を見通すことができます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ |
---|---|---|
AM5729ABC | FCBGA (760) | 23.0mm×23.0mm |
AM5728ABC | FCBGA (760) | 23.0mm×23.0mm |
AM5726ABC | FCBGA (760) | 23.0mm×23.0mm |