JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このセクションでは、表 7-1 のデバイスの最大動作条件と、表 7-2 のプロセッサ クロックとデバイス コア クロックの各動作性能の特長 (OPP) について説明します。
速度 グレード |
VDD_CORE (V)(1) |
最大動作周波数 (MHz) | 最大 遷移 レート (MT/s)(2) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A53SS (Cortex-A53x) |
GPU | PRU | メイン インフラ (CBA) |
MCUSS (Cortex-M4F) |
デバイス / パワー マネージャ (Cortex-R5F) |
SMS サブシステム (デュアル Cortex-M4F) |
OCSRAM | DDR4 | LPDDR4 | ||
G | 0.75/0.85 | 300 | 500 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 | 1600 |
K | 0.75/0.85 | 800 | 500 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 | 1600 |
S | 0.75/0.85 | 1000 | 500 | 333 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 | 1600 |
T | 0.75/0.85 | 1250 | 500 | 333 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 | 1600 |
0.85 | 1400 |
OPP | A53SS(1) | 固定動作周波数オプション (MHz)(2) | MT/s(3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | PRU | メイン インフラ (CBA) |
MCUSS | デバイス / パワー マネージャ |
SMS / SMS CBA |
OCSRAM | DDR4 | LPDDR4 | ||
High |
ARM0 PLL バイパス から 速度 グレード 最大値 まで |
500 | 333、 250、 または 200 |
250 | 400 または 200 |
400 | 400 | 400 | 1600 (最大) |
DDR PLL バイパス(4) から 1600 まで |
Low | N/A | 125 | 133 | 133 | 133 | 250 (DRAM DLL バイパス) |