JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALW ピン [4] | AMC ピン [4] |
---|---|---|---|---|
UART6_CTSn | I | UART CTS (Clear to Send) (アクティブ Low) | AA23、J22 | J21、U20 |
UART6_RTSn | O | UART RTS (Request to Send) (アクティブ Low) | H25、V20 | G20、T18 |
UART6_RXD | I | UART 受信データ | B19、D17、D25、J23、V21、V25 | B18、C15、E21、G21、P17、U21 |
UART6_TXD | O | UART 送信データ | A19、C17、C24、J25、K25、W21 | B15、B17、C21、H21、J20、R17 |