JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 7-59、表 7-60および 表 7-61 に、GPIO のタイミング条件、要件、スイッチング特性を示します。
このデバイスには、3 個の GPIO モジュール インスタンスがあります。
GPIOn_x は、GPIO 信号を記述するために使用される一般的な名前です。ここで、n は特定の GPIO モジュールを表し、x はモジュールに関連付けられた入出力信号の 1 つを表します。
デバイスの GPIO の詳細説明については、「信号説明」および「詳細説明」セクションの対応するサブセクションを参照してください。
パラメータ | バッファのタイプ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
入力条件 | |||||
SRI | 入力スルーレート | LVCMOS | 0.2 | 6.6 | V/ns |
I2C OD FS | 0.2 | 0.8 | V/ns | ||
出力条件 | |||||
CL | 出力負荷容量 | LVCMOS | 3 | 10 | pF |
I2C OD FS | 3 | 100 | pF |
番号 | パラメータ | 説明 | バッファのタイプ | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
GPIO2 | tw(GPIO_OUT) | パルス幅、GPIOn_x | LVCMOS | 0.975P(1) - 3.6 | ns | |
I2C OD FS | 160 | ns |
詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「汎用インターフェイス (GPIO)」セクションを参照してください。