デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
プロセッサ・コア:
マルチメディア:
メモリ・サブシステム:
機能安全:
セキュリティ:
PRU サブシステム:
高速インターフェイス:
一般的な接続機能:
メディアおよびデータ・ストレージ:
パワー・マネージメント:
最適なパワー・マネージメント・ソリューション:
ブート・オプション:
テクノロジー / パッケージ:
低コストの AM62x Sitara™ MPU アプリケーション・プロセッサ・ファミリは、Linux® アプリケーション開発向けに構築されています。スケーラブルな Arm® Cortex®-A53 の性能と、デュアル・ディスプレイ・サポートや 3D グラフィックス・アクセラレーションなどの組込み機能に加えて、広範なペリフェラル・セットを搭載する AM62x デバイスは広範な産業用および車載用アプリケーションに適しており、インテリジェントな機能と最適化された電源アーキテクチャも提供します。
アプリケーションの一部を以下に示します。
AM62x Sitara™ プロセッサは、13 x 13mm パッケージ (ALW) の産業用グレードであり、17.2 x 17.2mm パッケージ (AMC) の AEC-Q100 車載規格に適合できます。産業用および車載用の機能安全要件は、内蔵された Cortex-M4F コアと専用ペリフェラルを使用して満たすことができます。これらはすべて、AM62x プロセッサの残り部分から絶縁できます。
3 ポートのギガビット・イーサネット・スイッチには、1 つの内部ポートと 2 つの外部ポートがあり、時間に制約のあるネットワーク機能 (TSN) をサポートしています。デバイスに追加の PRU モジュールが搭載されているため、お客様独自の使用事例でリアルタイム I/O 機能を実現できます。さらに、AM62x に搭載されている広範なペリフェラル・セットにより、以下のようなシステム・レベルのコネクティビティを実現できます。USB、MMC/SD、カメラ・インターフェイス、OSPI、CAN-FD、GPMC により、外部 ASIC/FPGA とのパラレル・ホスト・インターフェイスを実現。AM62x デバイスは、内蔵のハードウェア・セキュリティ・モジュール (HSM) を使用した IP 保護用セキュア・ブートもサポートしており、消費電力が重要なポータブル・アプリケーション向けに高度なパワー・マネージメント・サポートを採用しています
AM62x プロセッサ・ファミリの製品:
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ・サイズ (2) |
---|---|---|
AM625 | ALW (FCCSP BGA、425) | 13mm × 13mm |
AM625-Q1 | AMC (FCBGA、441) | 17.2mm × 17.2mm |
AM623 | ALW (FCCSP BGA、425) | 13mm × 13mm |
AM620-Q1 | AMC (FCBGA、441) | 17.2mm × 17.2mm |