JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALW ピン [4] | AMC ピン [4] |
---|---|---|---|---|
MCASP2_ACLKR | IO | MCASP 受信ビット クロック | AA18、U24 | P20、U15 |
MCASP2_ACLKX | IO | MCASP 送信ビット クロック | AC20、B15、T24 | C13、N19、V16 |
MCASP2_AFSR | IO | MCASP 受信フレーム同期 | AB20、U25 | P19、Y20 |
MCASP2_AFSX | IO | MCASP 送信フレーム同期 | A15、AD21、T22 | B14、N17、W17 |
MCASP2_AXR0 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AC21、C15、R24 | B13、N20、Y19 |
MCASP2_AXR1 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AD23、E15、R25 | A15、N21、V18 |
MCASP2_AXR2 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AE23、T25 | M17、W18 |
MCASP2_AXR3 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AD22、R21 | N18、W19 |
MCASP2_AXR4 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AA19、M25 | K19、Y21 |
MCASP2_AXR5 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AE21、N23 | L19、Y18 |
MCASP2_AXR6 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | N24、Y18 | AA20、L20 |
MCASP2_AXR7 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AB20、N25 | L21、Y20 |
MCASP2_AXR8 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AA18、P24 | M21、U15 |
MCASP2_AXR9 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | P22 | L17 |
MCASP2_AXR10 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | P21 | L18 |
MCASP2_AXR11 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | R23 | M20 |
MCASP2_AXR12 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | N20 | K18 |
MCASP2_AXR13 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | M22 | J19 |
MCASP2_AXR14 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | M21 | J18 |
MCASP2_AXR15 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | L21 | H17 |