JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALW ピン [4] | AMC ピン [4] |
---|---|---|---|---|
CAP_VDDS0 (1) | CAP | IO グループ 0 の外部コンデンサ接続 | H15 | G12 |
CAP_VDDS1 (1) | CAP | IO グループ 1 の外部コンデンサ接続 | K18 | L15 |
CAP_VDDS2 (1) | CAP | IO グループ 2 の外部コンデンサ接続 | W17 | R13 |
CAP_VDDS3 (1) | CAP | IO グループ 3 の外部コンデンサ接続 | P19 | M15 |
CAP_VDDS4 (1) | CAP | IO グループ 4 の外部コンデンサ接続 | U7 | N8 |
CAP_VDDS5 (1) | CAP | IO グループ 5 の外部コンデンサ接続 | H17 | G15 |
CAP_VDDS6 (1) | CAP | IO グループ 6 の外部コンデンサ接続 | J19 | J15 |
CAP_VDDS_CANUART (1) | CAP | IO CANUART の外部コンデンサ接続 | G9 | G8 |
CAP_VDDS_MCU (1) | CAP | IO MCU の外部コンデンサ接続 | H11 | G11 |
VDDA_1P8_USB | PWR | USB 1.8V アナログ電源 | Y11 | R11 |
VDDA_1P8_CSIRX0 | PWR | CSIRX アナログ電源 HIGH | W14 | R12 |
VDDA_1P8_OLDI0 | PWR | OLDI アナログ電源 | W10、W9 | P9、R9 |
VDDA_3P3_USB | PWR | USB 3.3V アナログ電源 | Y13 | R10 |
VDDA_CORE_CSIRX0 | PWR | CSIRX アナログ電源 LOW | W13 | P12 |
VDDA_CORE_USB | PWR | USB コア電源 | W12 | P11 |
VDDA_DDR_PLL0 | PWR | DDR デスキュー PLL アナログ電源 | L9 | |
VDDA_MCU | PWR | POR および MCU PLL アナログ電源 | L11 | H10 |
VDDA_PLL0 | PWR | MAIN PLL、DDR PLL、DSS PLL0、DSS PLL1 アナログ電源 | U11 | N10 |
VDDA_PLL1 | PWR | PER0 PLL および PER1 PLL アナログ電源 | U15 | P14 |
VDDA_PLL2 | PWR | ARM0 PLL および SMS PLL アナログ電源 | L14 | K12 |
VDDA_TEMP0 | PWR | TEMP0 アナログ電源 | T9 | M7 |
VDDA_TEMP1 | PWR | TEMP1 アナログ電源 | G16 | F16 |
VDDR_CORE | PWR | コア電源 | J12、K16、N12、N14、P16、R12、T10、U14 | H11、M10、M13 |
VDDSHV0 | PWR | IO グループ 0 の IO 電源 | F15、G14 | F12、G13 |
VDDSHV1 | PWR | IO グループ 1 の IO 電源 | L18、M19 | K15、K16 |
VDDSHV2 | PWR | IO グループ 2 の IO 電源 | W16、W19 | R14、R15 |
VDDSHV3 | PWR | IO グループ 3 の IO 電源 | N18、P18、T19、U18 | N15、N16 |
VDDSHV4 | PWR | IO グループ 4 の IO 電源 | T7 | N7、P7 |
VDDSHV5 | PWR | IO グループ 5 の IO 電源 | G17 | F14、G14 |
VDDSHV6 | PWR | IO グループ 6 の IO 電源 | J18 | H15、H16 |
VDDSHV_CANUART | PWR | IO CANUART の IO 電源 | H9 | G7、H7 |
VDDSHV_MCU | PWR | IO MCU の IO 電源 | F11、G12 | F10、G10 |
VDDS_DDR | PWR | DDR PHY IO 電源 | K9、L8、P9、R8 | C1、J8、K7、K9、L8、U1 |
VDDS_DDR_C | PWR | DDR クロック IO 電源 | M9 | L7 |
VDDS_OSC0 | PWR | MCU_OSC0 電源 | G7 | J7 |
VDD_CANUART | PWR | CANUART コア電源 | F8 | H8 |
VDD_CORE | PWR | コア電源 | H8、J11、J14、K17、L12、L15、M16、N11、N13、N8、P17、R11、R14、U12、V15、V17、V8 | H12、H14、J11、J13、J9、K10、K14、L11、L13、M12、M14、M8、N11、N13、N9、P8 |
VPP | PWR | eFuse ROM プログラミング電源 | J8 | F7 |
VSS | PWR | グランド | A1、A24、A25、AA11、AB9、AD1、AD12、AD16、AD25、AD9、AE1、AE12、AE16、AE24、AE25、AE8、B25、F13、G13、G19、H13、H16、H18、H20、J13、J7、K13、K15、K19、K7、L20、M10、M12、M13、M17、M18、M7、M8、N15、P10、P13、P7、R13、R15、R18、R20、T13、T14、T16、T17、T18、T8、U19、U8、V10、V11、V13、V16、V18、V9、W7、Y2 | A1、A21、A4、AA1、AA12、AA15、AA21、AA9、D11、D19、D4、E2、F11、F13、F15、F4、F9、G16、G6、G9、H1、H13、H6、J10、J12、J14、J16、J6、K13、K3、K6、K8、L1、L10、L12、L14、L16、L6、M11、M16、M18、M6、M9、N12、N14、N6、P1、P10、P13、P15、P16、P3、P6、R16、R5、R7、R8、T10、T12、T15、T3、T6、T7、T9、U10、U13、U5、U8、V11、V14、V19、W10、W13、W7、Y11、Y14、Y3、Y4、Y6 |