JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALW ピン [4] | AMC ピン [4] |
---|---|---|---|---|
PR0_ECAP0_IN_APWM_OUT | IO | PRUSS 拡張キャプチャ (ECAP) 入力または補助 PWM (APWM) 出力 | AC24、AD21、B15、E18、M22 | C13、D18、J19、U17、W17 |
PR0_ECAP0_SYNC_IN | I | PRUSS ECAP 同期入力 | A13、AD23 | C11、V18 |
PR0_ECAP0_SYNC_OUT | O | PRUSS ECAP 同期出力 | A15、AC20 | B14、V16 |
PR0_IEP0_EDIO_DATA_IN_OUT28 | IO | PRUSS 産業用イーサネット デジタル I/O データ入出力 | B19 | B18 |
PR0_IEP0_EDIO_DATA_IN_OUT29 | IO | PRUSS 産業用イーサネット デジタル I/O データ入出力 | A19 | B17 |
PR0_IEP0_EDIO_DATA_IN_OUT30 | IO | PRUSS 産業用イーサネット デジタル I/O データ入出力 | B16 | E12 |
PR0_IEP0_EDIO_DATA_IN_OUT31 | IO | PRUSS 産業用イーサネット デジタル I/O データ入出力 | A16 | D14 |
PR0_PRU0_GPI0 | I | PRUSS PRU データ入力 | AD22、M25、T22、V20、Y4 | K19、N17、T18、W1、W19 |
PR0_PRU0_GPI1 | I | PRUSS PRU データ入力 | AA23、AA3、AD23、N23、T24 | L19、N19、U20、V18、W2 |
PR0_PRU0_GPI2 | I | PRUSS PRU データ入力 | AA1、AB25、AE23、N24、U25 | L20、P19、U19、V1、W18 |
PR0_PRU0_GPI3 | I | PRUSS PRU データ入力 | AA2、AA24、AB20、N25、U24 | L21、P20、V2、V21、Y20 |
PR0_PRU0_GPI4 | I | PRUSS PRU データ入力 | AC21、P24、Y22、Y3 | M21、U18、V3、Y19 |
PR0_PRU0_GPI5 | I | PRUSS PRU データ入力 | AA21、P22 | L17、V20 |
PR0_PRU0_GPI6 | I | PRUSS PRU データ入力 | AB24、P21 | L18、W21 |
PR0_PRU0_GPI7 | I | PRUSS PRU データ入力 | R23、Y20 | M20、T17 |
PR0_PRU0_GPI8 | I | PRUSS PRU データ入力 | P25、U22 | M19、R21 |
PR0_PRU0_GPI9 | I | PRUSS PRU データ入力 | L23、V24 | K20、P18 |
PR0_PRU0_GPI10 | I | PRUSS PRU データ入力 | L24、W25 | K21、R18 |
PR0_PRU0_GPI11 | I | PRUSS PRU データ入力 | L25、W24 | J17、R19 |
PR0_PRU0_GPI12 | I | PRUSS PRU データ入力 | M24、Y25 | K17、R20 |
PR0_PRU0_GPI13 | I | PRUSS PRU データ入力 | N20、Y24 | K18、T20 |
PR0_PRU0_GPI14 | I | PRUSS PRU データ入力 | U23、Y23 | P21、T21 |
PR0_PRU0_GPI15 | I | PRUSS PRU データ入力 | AA25、K25 | J20、T19 |
PR0_PRU0_GPI16 | I | PRUSS PRU データ入力 | AE22、M22、W21 | J19、R17、W20 |
PR0_PRU0_GPI17 | I | PRUSS PRU データ入力 | M21、V21 | J18、U21 |
PR0_PRU0_GPI18 | I | PRUSS PRU データ入力 | AC25、L21 | H17、T16 |
PR0_PRU0_GPI19 | I | PRUSS PRU データ入力 | AC24、K22 | H18、U17 |
PR0_PRU0_GPO0 | IO | PRUSS PRU データ出力 | AD22、M25、T22、V20、Y4 | K19、N17、T18、W1、W19 |
PR0_PRU0_GPO1 | IO | PRUSS PRU データ出力 | AA23、AA3、AD23、N23、T24 | L19、N19、U20、V18、W2 |
PR0_PRU0_GPO2 | IO | PRUSS PRU データ出力 | AA1、AB25、AE23、N24、U25 | L20、P19、U19、V1、W18 |
PR0_PRU0_GPO3 | IO | PRUSS PRU データ出力 | AA2、AA24、AB20、N25、U24 | L21、P20、V2、V21、Y20 |
PR0_PRU0_GPO4 | IO | PRUSS PRU データ出力 | AC21、P24、Y22、Y3 | M21、U18、V3、Y19 |
PR0_PRU0_GPO5 | IO | PRUSS PRU データ出力 | AA21、P22 | L17、V20 |
PR0_PRU0_GPO6 | IO | PRUSS PRU データ出力 | AB24、P21 | L18、W21 |
PR0_PRU0_GPO7 | IO | PRUSS PRU データ出力 | R23、Y20 | M20、T17 |
PR0_PRU0_GPO8 | IO | PRUSS PRU データ出力 | P25、U22 | M19、R21 |
PR0_PRU0_GPO9 | IO | PRUSS PRU データ出力 | L23、V24 | K20、P18 |
PR0_PRU0_GPO10 | IO | PRUSS PRU データ出力 | L24、W25 | K21、R18 |
PR0_PRU0_GPO11 | IO | PRUSS PRU データ出力 | L25、W24 | J17、R19 |
PR0_PRU0_GPO12 | IO | PRUSS PRU データ出力 | M24、Y25 | K17、R20 |
PR0_PRU0_GPO13 | IO | PRUSS PRU データ出力 | N20、Y24 | K18、T20 |
PR0_PRU0_GPO14 | IO | PRUSS PRU データ出力 | U23、Y23 | P21、T21 |
PR0_PRU0_GPO15 | IO | PRUSS PRU データ出力 | AA25、K25 | J20、T19 |
PR0_PRU0_GPO16 | IO | PRUSS PRU データ出力 | AE22、M22、W21 | J19、R17、W20 |
PR0_PRU0_GPO17 | IO | PRUSS PRU データ出力 | M21、V21 | J18、U21 |
PR0_PRU0_GPO18 | IO | PRUSS PRU データ出力 | AC25、L21 | H17、T16 |
PR0_PRU0_GPO19 | IO | PRUSS PRU データ出力 | AC24、K22 | H18、U17 |
PR0_UART0_CTSn | I | PRUSS UART CTS (Clear to Send) (アクティブ Low) | AC20、AD17 | AA16、V16 |
PR0_UART0_RTSn | O | PRUSS UART (Request to Send) (アクティブ Low) | AB16、AE23 | AA17、W18 |
PR0_UART0_RXD | I | PRUSS UART 受信データ | AC21、AE18、B18、B19、C15 | A18、B13、B18、Y17、Y19 |
PR0_UART0_TXD | O | PRUSS UART 送信データ | A19、AD18、AE22、E15、E18 | A15、AA18、B17、D18、W20 |