JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
番号 | パラメータ | 説明 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | tw(RXD) | パルス幅、受信データ ビット High または Low | 0.95U(1)(2) | 1.05U(1)(2) | ns |
2 | tw(RXDS) | パルス幅、受信スタート ビット Low | 0.95U(1)(2) | ns |
番号 | パラメータ | 説明 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
f (ボー) | プログラムされたボーレート | 12 | Mbps | ||
3 | tw(TXD) | パルス幅、送信データ ビット High または Low | U(1) - 2 | U(1) + 2 | ns |
4 | tw(TXDS) | パルス幅、送信スタート ビット Low | U(1) - 2 | U(1) + 2 | ns |