JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 7-42、表 7-43、図 7-35、表 7-44 および 図 7-36 に、DSS のタイミング条件、要件、スイッチング特性を示します。
パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
入力条件 | ||||
SRI | 入力スルーレート | 1.44 | 26.4 | V/ns |
出力条件 | ||||
CL | 出力負荷容量 | 1.5 | 5 | pF |
PCB 接続要件 | ||||
td(Trace Mismatch Delay) | すべてのパターンにわたる伝搬遅延の不整合 | 100 | ps |
番号 | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
D6 | tc(extpclkin) | サイクル時間、VOUT(x)_EXTPCLKIN(2) | 6.06 | ns | |
D7 | tw(extpclkinL) | パルス幅、VOUT(x)_EXTPCLKIN(2) low | 0.475P(1) | ns | |
D8 | tw(extpclkinH) | パルス幅、VOUT(x)_EXTPCLKIN(2) high | 0.475P(1) | ns |
番号 | パラメータ | モード | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | tc(pclk) | サイクル時間、VOUT(x)_PCLK(2) | 6.06 | ns | ||
D2 | tw(pclkL) | パルス幅、VOUT(x)_PCLK(2) low | 内蔵 PLL | 0.475P(1) - 0.3 | ns | |
EXTPCLKIN | Y(3) - 0.45 | ns | ||||
D3 | tw(pclkH) | パルス幅、VOUT(x)_PCLK(2) high | 内蔵 PLL | 0.475P(1) -0.3 | ns | |
EXTPCLKIN | Z(4) - 0.45 | ns | ||||
D4 | td(pclkV-dataV) | 遅延時間、VOUT(x)_PCLK(2) 遷移から VOUT(x)_DATA[23:0](2) 遷移まで | 内蔵 PLL | -0.68 | 1.78 | ns |
EXTPCLKIN | -0.68 | 1.78 | ns | |||
D5 | td(pclkV-ctrlL) | 遅延時間、VOUT(x)_PCLK(2) 遷移から制御信号 VOUT(x)_VSYNC(2)、VOUT(x)_HSYNC(2)、VOUT(x)_DE(2) 立ち下がりエッジまで | 内蔵 PLL | -0.68 | 1.78 | ns |
EXTPCLKIN | -0.68 | 1.78 | ns |
デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「ディスプレイ サブシステム (DSS) およびペリフェラル」セクションを参照してください。