JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
本デバイスの汎用メモリ コントローラの機能の詳細と追加の説明情報については、「信号の説明」および「詳細説明」セクションの対応するサブセクションを参照してください。
表 7-62 に、GPMC のタイミング条件を示します。
パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
入力条件 | ||||||
SRI | 入力スルーレート | 1.65 | 4 | V/ns | ||
出力条件 | ||||||
CL | 出力負荷容量 | 2 | 20 | pF | ||
PCB 接続要件 | ||||||
td(Trace Delay) | 各パターンの伝搬遅延 | 133MHz 同期モード | 140 | 360 | ps | |
その他のすべてのモード | 140 | 720 | ps | |||
td(Trace Mismatch Delay) | すべてのパターンにわたる伝搬遅延の不整合 | 200 | ps |
詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「汎用メモリ コントローラ (GPMC)」セクションを参照してください。