JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 7-21 に、水晶発振器の推奨回路を示します。量産開始前のプリント基板 (PCB) 設計には、2 つのオプション抵抗 Rbias および Rd を含めることを推奨します。これは、量産用の水晶振動子回路部品と組み合わせたとき、発振器が正常に動作するために抵抗が必要とされる場合に備えるものです。ほとんどの場合、Rbias は 不要であり、Rd は 0Ω 抵抗です。量産前の PCB に量産用の水晶振動子回路部品を実装して、発振器の性能を評価した後、これらの抵抗を量産 PCB の設計から取り除くこともできます。
表 7-23 に、LFXOSC の動作モードを示します。
モード | BP_C | PD_C | XI | XO | CLK_OUT | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 0 | 0 | XTAL | XTAL | CLK_OUT | アクティブ発振器モードで 32kHz を供給 |
パワーダウン | 0 | 1 | X | PD | Low | 出力は Low にプルダウンされます。PAD はトライステート。アクティブ モードはディセーブル。 |
バイパス | 1 | 0 | CLK | PD | CLK | XI は外部クロック ソースによって駆動されます。XO は Low にプルダウンされます。電源に対して ESD ダイオードがあるため、発振器電源が存在しない場合は、XI を駆動しないでください。 |
ユーザーは、6pF~9.5pF の範囲の CL に対して、CTRLMMR_WKUP_LFXOSC_TRIM[18:16] i_mult = 3b’001 を設定する必要があります。8.5pF~12pF の範囲の CL に対しては、CTRLMMR_WKUP_LFXOSC_TRIM [18:16] i_mult = 3b’010 とします。デフォルト設定は 3b'010 です。
図 7-22 の負荷コンデンサ Cf1 および Cf2 は、次の式が満足されるように選択する必要があります。この式の CL は、水晶振動子のメーカーによって指定された負荷です。発振器回路の実装に使用されるすべてのディスクリート部品は、関連する発振器 WKUP_LFOSC0_XI、WKUP_LFOSC0_XO、VSS ピンのできるだけ近くに配置する必要があります。
水晶振動子は、基本動作モード、並列共振である必要があります。表 7-24 に、必要な電気的制約事項を示します。
名称 | 説明 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fp | 並列共振水晶振動子周波数 | 32768 | Hz | |||||
Cf1 | Cf1 = Cf2 の場合の水晶振動子並列共振の Cf1 負荷容量 | 12 | 24 | pF | ||||
Cf2 | Cf1 = Cf2 の場合の水晶振動子並列共振の Cf2 負荷容量 | 12 | 24 | pF | ||||
Cshunt | シャント容量 | ESRxtal – 40kΩ | 4 | pF | ||||
ESRxtal – 60kΩ | 3 | pF | ||||||
ESRxtal – 80kΩ | 2 | pF | ||||||
ESRxtal – 100kΩ | 1 | pF | ||||||
ESR | 水晶振動子の等価直列抵抗 | (1) | Ω |
水晶振動子を選択するとき、システム設計では、ワーストケースの環境とシステムの予測寿命に基づいて、温度と経年変化特性を考慮する必要があります。
表 7-25 に、発振器のスイッチング特性と入力クロックの要件を示します。
名称 | 説明 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
fxtal | 発振周波数 | 32768 | Hz | ||
tsX | スタートアップ時間 | 96.5 | ms |