JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 7-5 および図 7-6 に、このデバイスのパワーダウン シーケンスを示します。
波形 | 電源 / 信号名 |
---|---|
A | VSYS、VMON_VSYS |
B | VDDSHV_CANUART(1)、VDDSHV_MCU(1)、VDDSHV0(1)、 VDDSHV1(1)、 VDDSHV2(1)、 VDDSHV3(1)、 VDDA_3P3_USB, VMON_3P3_SOC |
C | VDDSHV_CANUART(2)、 VDDSHV_MCU(2)、 VDDSHV0(2)、 VDDSHV1(2)、 VDDSHV2(2)、 VDDSHV3(2)、 VDDA_、VDDS_OSC0、VDDA_PLL0、VDDA_PLL1、VDDA_PLL2、VDDA_1P8_CSIRX0、VDDA_1P8_USB、VDDA_TEMP0、VDDA_TEMP1、VMON_1P8_SOC |
D | VDDSHV4(3)、VDDSHV5(3)、 VDDSHV6(3) |
E | VDDS_DDR、VDDS_DDR_C |
F | VDD_CANUART(4) |
G | VDD_CANUART(5)、VDD_CORE(5)、VDDA_CORE_CSIRX0(5)、VDDA_CORE_USB0(5)、VDDA_DDR_PLL0(5) |
H | VDD_CANUART(6)、VDD_CORE(6)、VDDA_CORE_CSIRX0(6)、VDDA_CORE_USB0(6)、VDDA_DDR_PLL0(6)、VDDR_CORE |
I | VPP |
J | MCU_PORz |
K | MCU_OSC0_XI、MCU_OSC0_XI |