JAJSQZ4B March 2023 – September 2023 AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SIGNAL NAME [1] | PIN TYPE [2] | DESCRIPTION [3] | AMB PIN [4] |
---|---|---|---|
EHRPWM0_A | IO | EHRPWM Output A | B21, D16, Y8 |
EHRPWM0_B | IO | EHRPWM Output B | A21, AA7, C16 |
EHRPWM0_SYNCI | I | Sync Input to EHRPWM module from an external pin | AB8, C17 |
EHRPWM0_SYNCO | O | Sync Input to EHRPWM module from an external pin | E17, W9 |