デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
プロセッサ・コア:
マルチメディア:
メモリ・サブシステム:
機能安全:
セキュリティ:
高速インターフェイス:
一般的な接続機能:
メディアおよびデータ・ストレージ:
パワー・マネージメント:
ブート・オプション:
テクノロジ / パッケージ:
AM62Ax は、Sitara™ 車載グレード・ファミリのヘテロジニアス Arm® プロセッサの拡張製品で、組込みディープ・ラーニング (DL)、ビデオ / ビジョン処理アクセラレーション、ディスプレイ・インターフェイス、包括的な車載用ペリフェラルおよびネットワーク・オプションを搭載しています。AM62Ax は、ドライバと車内の監視システム、次世代の eMirror システムだけでなく、ファクトリ・オートメーション、ビル・オートメーション、ロボット工学などの市場における幅広い産業用アプリケーションなど、コスト重視の一連の車載アプリケーション向けに構築されています。AM62Ax は、高いレベルのシステム統合によって、従来型とディープ・ラーニングの両方のアルゴリズムの高速計算を業界最高の電力 / 性能比で提供し、スタンドアロン電子制御ユニット (ECU) の複数のセンサ・モダリティをサポートする先進の車載用プラットフォームの拡張性とコスト低減を実現できます。
AM62Ax は、64 ビット・アーキテクチャを採用した最大 4 個の Arm® Cortex®-A53 コア、画像信号プロセッサ (ISP) と複数のビジョン支援アクセラレータを搭載したビジョン処理アクセラレータ (VPAC)、ディープ・ラーニング (DL) とビデオ・アクセラレータ、Cortex®-R5F MCU チャネル・コア、Cortex®-R5F デバイス管理コアを搭載しています。Cortex-A53 は、Linux アプリケーションに必要な強力なコンピューティング・エレメントを提供すると同時に、ドライバ監視など、従来のビジョン・コンピューティングに基づくアルゴリズムの実装も提供します。既存の世界最先端の ISP に基づいて構築されたテキサス・インスツルメンツの第 7 世代 ISP は、より広範なセンサ・スイートを処理する柔軟性、より深いビット深度のサポート、分析アプリケーションを対象とした機能を備えています。主要なコアとして、テキサス・インスツルメンツの次世代 C7000™ DSP (「C7x」) があります。この DSP はスカラー・コアとベクタ・コアを搭載しており、専用の「MMA」ディープ・ラーニング・アクセラレータにより、一般的な車載用のワースト・ケースの接合部温度である 125℃で動作したときに、業界最低のパワー・エンベロープで 2 演算/秒 (TOPS) までのパフォーマンスを実現します。
3 ポートのギガビット・イーサネット・スイッチは、TSN をサポートする 1 つの内部ポートと 2 つの外部ポートを備えており、産業用ネットワーク・オプションを実現するために使用できます。さらに、AM62Ax には包括的なペリフェラル・セットが搭載されており、USB、MMC/SD、カメラ・インターフェイス、OSPI、CAN-FD、GPMC などのシステム・レベルのコネクティビティを使用して、外部 ASIC/FPGA へのパラレル・ホスト・インターフェイスを実現できます。AM62x は、内蔵の HSM (ハードウェア・セキュリティ・モジュール) を使用した IP 保護用セキュア・ブートもサポートしており、消費電力が重要となるポータブル・アプリケーション向けに高度なパワー・マネージメント・サポートを採用しています。
部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ・サイズ(2) |
---|---|---|
AM62A7 | AMB (FCBGA、484) | 18mm × 18mm |
AM62A7-Q1 | AMB (FCBGA、484) | 18mm × 18mm |
AM62A3 | AMB (FCBGA、484) | 18mm × 18mm |
AM62A3-Q1 | AMB (FCBGA、484) | 18mm × 18mm |
AM62A1 | AMB (FCBGA、484) | 18mm × 18mm |
AM62A1-Q1 | AMB (FCBGA、484) | 18mm × 18mm |