JAJSJ32C December 2019 – September 2023 AM6526 , AM6528 , AM6546 , AM6548
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
NO. | PARAMETER | DESCRIPTION | MODE | MIN | MAX | UNIT |
---|---|---|---|---|---|---|
PRRG8 | tc(TXC) | Cycle time, TXC | 10 Mbps | 360 | 440 | ns |
100 Mbps | 36 | 44 | ns | |||
1000 Mbps | 7.2 | 8.8 | ns | |||
PRRG9 | tw(TXCH) | Pulse duration, TXC high | 10 Mbps | 160 | 240 | ns |
100 Mbps | 16 | 24 | ns | |||
1000 Mbps | 3.6 | 4.4 | ns | |||
PRRG10 | tw(TXCL) | Pulse duration, TXC low | 10 Mbps | 160 | 240 | ns |
100 Mbps | 16 | 24 | ns | |||
1000 Mbps | 3.6 | 4.4 | ns |