JAJSJ32C December 2019 – September 2023 AM6526 , AM6528 , AM6546 , AM6548
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
NO. | PARAMETER | DESCRIPTION | MODE | MIN | MAX | UNIT |
---|---|---|---|---|---|---|
PMIT1 | tc(TX_CLK) | Cycle time, TX_CLK | 10 Mbps | 399.96 | 400.04 | ns |
100 Mbps | 39.996 | 40.004 | ns | |||
PMIT2 | tw(TX_CLKH) | Pulse Duration, TX_CLK High | 10 Mbps | 140 | 260 | ns |
100 Mbps | 14 | 26 | ns | |||
PMIT3 | tw(TX_CLKL) | Pulse Duration, TX_CLK Low | 10 Mbps | 140 | 260 | ns |
100 Mbps | 14 | 26 | ns |