JAJSQ12B February 2023 – December 2024 AM68 , AM68A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALZ ピン [4] |
---|---|---|---|
MCU_CLKOUT0 | OZ | イーサネット PHY の基準クロック出力 (50MHz または 25MHz) | F25 |
MCU_EXT_REFCLK0 | I | 外部システム クロック入力 | F27、K26 |
MCU_OBSCLK0 | O | 監視クロック出力は、テストとデバッグのみを目的としています。 | C26、F25 |
MCU_PORz | I | MCU ドメイン コールド リセット | G23 |
MCU_RESETSTATz | O | MCU ドメイン ウォーム リセット ステータス出力 | A23 |
MCU_RESETz | I | MCU ドメイン ウォーム リセット | A26 |
MCU_SAFETY_ERRORn | IO | MCU ドメイン ESM からのエラー信号出力 | J23 |
MCU_SYSCLKOUT0 | O | テストおよびデバッグ専用 MCU ドメイン システム クロック出力 | F27 |