JAJSQ12B February 2023 – December 2024 AM68 , AM68A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 6-76、図 6-92、表 6-77、および 図 6-93 に、MMC1/2 – UHS-I SDR25 モードのタイミング要件とスイッチング特性を示します。
番号 | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
SDR251 | tsu(cmdV-clkH) | セットアップ時間、MMC[x]_CMD 有効から MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジまで | 2.1 | ns | |
SDR252 | th(clkH-cmdV) | ホールド時間、MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジから MMC[x]_CMD 有効の間 | 1.67 | ns | |
SDR253 | tsu(dV-clkH) | セットアップ時間、MMC[x]_DAT[3:0] 有効から MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジまで | 2.1 | ns | |
SDR254 | th(clkH-dV) | ホールド時間、MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジから MMC[x]_DAT[3:0] 有効の間 | 1.67 | ns |
番号 | パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
fop(clk) | 動作周波数、MMC[x]_CLK | 50 | MHz | ||
SDR255 | tc(clk) | サイクル時間、MMC[x]_CLK | 20 | ns | |
SDR256 | tw(clkH) | パルス幅、MMC[x]_CLK high | 9.2 | ns | |
SDR257 | tw(clkL) | パルス幅、MMC[x]_CLK low | 9.2 | ns | |
SDR258 | td(clkH-cmdV) | 遅延時間、MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジから MMC[x]_CMD 遷移まで | 2.4 | 9.37 | ns |
SDR259 | td(clkH-dV) | 遅延時間、MMC[x]_CLK 立ち上がりエッジから MMC[x]_DAT[3:0] 遷移まで | 2.4 | 9.37 | ns |