JAJSQ12A February 2023 – August 2023 AM68 , AM68A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
VIL | Input low-level threshold | 0.3 × VDDSHV(1) | V | |||
VILSS | Input low-level threshold steady state | 0.3 × VDDSHV(1) | V | |||
VIH | Input high-level threshold | 0.7 × VDDSHV(1) | V | |||
VIHSS | Input high-level threshold steady state | 0.7 × VDDSHV(1) | V | |||
VHYS | Input Hysteresis Voltage | 200 | mV | |||
IIN | Input Leakage Current | VI = 1.8 V or 0 V | ±10 | µA |