JAJSQ12B February 2023 – December 2024 AM68 , AM68A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
デバイスのマルチチャネル オーディオ シリアル ポートの機能および追加の説明情報については、「信号の説明」、「詳細説明」の対応するセクションを参照してください。
表 6-48 および 図 6-71 に、MCASP0~MCASP11 のタイミング要件を示します。
表 6-47 に、MCASP のタイミング条件を示します。
パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
入力条件 | ||||
SRI | 入力スルーレート | 0.7 | 5 | V/ns |
出力条件 | ||||
CL | 出力負荷容量 | 1 | 10 | pF |
PCB 接続要件 | ||||
td(Trace Delay) | 各パターンの伝搬遅延 | 100 | 1100 | ps |
td(Trace Mismatch Delay) | すべてのパターンにわたる伝搬遅延の不整合 | 100 | ps |
番号 | モード(1) | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ASP1 | tc(AHCLKRX) | サイクル時間、MCASP[x]_AHCLKR/X | 15.26 | ns | ||
ASP2 | tw(AHCLKRX) | パルス幅、MCASP[x]_AHCLKR/X high または low | 0.5P(2) - 1.53 | ns | ||
ASP3 | tc(ACLKRX) | サイクル時間、MCASP[x]_ACLKR/X | 15.26 | ns | ||
ASP4 | tw(ACLKRX) | パルス幅、MCASP[x]_ACLKR/X high または low | 0.5R(3) - 1.53 | ns | ||
ASP5 | tsu(AFSRX-ACLKRX) | セットアップ時間、MCASP[x]_AFSR/X 入力有効から MCASP[x]_ACLKR/X まで | ACLKR/X 内部 | 12.3 | ns | |
ACLKR/X 外部入力 / 出力 | 4 | |||||
ASP6 | th(ACLKRX-AFSRX) | ホールド時間、MCASP[x]_ACLKR/X から MCASP[x]_AFSR/X 入力有効の間 | ACLKR/X 内部 | -1 | ns | |
ACLKR/X 外部入力 / 出力 | 1.6 | |||||
ASP7 | tsu(AXR-ACLKRX) | セットアップ時間、MCASP[x]_AXR 入力有効から MCASP[x]_ACLKR/X まで | ACLKR/X 内部 | 12.3 | ns | |
ACLKR/X 外部入力 / 出力 | 4 | |||||
ASP8 | th(ACLKRX-AXR) | ホールド時間、MCASP[x]_ACLKR/X から MCASP[x]_AXR 入力有効の間 | ACLKR/X 内部 | -1 | ns | |
ACLKR/X 外部入力 / 出力 | 1.6 |
表 6-49 および 図 6-72 に、MCASP0~MCASP11 の推奨動作条件全体にわたるスイッチング特性を示します。
番号 | パラメータ | 説明 | モード(1) | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
ASP9 | tc(AHCLKRX) | サイクル時間、MCASP[x]_AHCLKR/X | 20 | ns | ||
ASP10 | tw(AHCLKRX) | パルス幅、MCASP[x]_AHCLKR/X high または low | 0.5P(2) - 2 | ns | ||
ASP11 | tc(ACLKRX) | サイクル時間、MCASP[x]_ACLKR/X | 20 | ns | ||
ASP12 | tw(ACLKRX) | パルス幅、MCASP[x]_ACLKR/X high または low | 0.5R(3) - 2 | ns | ||
ASP13 | td(ACLKRX-AFSRX) | 遅延時間、MCASP[x]_ACLKR/X 送信エッジから MCASP[x]_AFSR/X 出力有効まで | ACLKR/X 内部 | 0 | 7.25 | ns |
ACLKR/X 外部入力 / 出力 | -15.28 | 12.84 | ||||
ASP14 | td(ACLKX-AXR) | 遅延時間、MCASP[x]_ACLKX 送信エッジから MCASP[x]_AXR 出力有効まで | ACLKR/X 内部 | 0 | 7.25 | ns |
ACLKR/X 外部入力 / 出力 | -15.28 | 12.84 | ||||
ASP15 | tdis(ACLKX-AXR) | ディセーブル時間、MCASP[x]_ACLKX 送信エッジから MCASP[x]_AXR 出力ハイ インピーダンスまで | ACLKR/X 内部 | 0 | 7.25 | ns |
ACLKR/X 外部入力 / 出力 | -14.9 | 14 |
詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「マルチチャネル オーディオ シリアル ポート (MCASP)」セクションを参照してください。