JAJSQ12B February 2023 – December 2024 AM68 , AM68A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
「ピン属性」表は、ピンに実装される SoC ピン多重化信号機能を定義しており、デバイス サブシステムに実装される信号機能の 2 次多重化は定義していません。信号機能の 2 次多重化については、この表では説明しません。2 次多重化信号機能の詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで該当するペリフェラルの章を参照してください。
I = 入力
O = 出力
OD = 出力、オープン ドレイン出力機能付き
IO = 入力、出力、または同時に入力と出力
IOD = 入力、出力、または同時に入力と出力、オープン ドレイン出力機能付き
IOZ = 入力、出力、または同時に入力と出力、3 ステート出力機能付き
OZ = 出力、3 ステート出力機能付き
A = アナログ
PWR = 電源
GND = グランド
同じピン多重化信号機能に 2 つのピンを構成すると、予期しない結果が生じる可能性があるため、この構成はサポートされていません。この問題は、正しいソフトウェア構成を使用すると簡単に防止できます。
ピン多重化で定義されない多重化モードにパッドが設定されたとき、そのパッドの挙動は未定義になります。これは避ける必要があります。
詳細については、「電気的特性」のヒステリシスの値を参照してください。
電気的特性については、「電気的特性」セクションの適切なバッファ タイプの表を参照してください。