JAJSQ12B February 2023 – December 2024 AM68 , AM68A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
番号 | パラメータ | モード | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RGMII6 | tc(txc) | サイクル時間、RGMII[x]_TXC | 10Mbps | 360 | 440 | ns |
100Mbps | 36 | 44 | ns | |||
1000Mbps | 7.2 | 8.8 | ns | |||
RGMII7 | tw(txcH) | パルス幅、RGMII[x]_TXC high | 10Mbps | 160 | 240 | ns |
100Mbps | 16 | 24 | ns | |||
1000Mbps | 3.6 | 4.4 | ns | |||
RGMII8 | tw(txcL) | パルス幅、RGMII[x]_TXC low | 10Mbps | 160 | 240 | ns |
100Mbps | 16 | 24 | ns | |||
1000Mbps | 3.6 | 4.4 | ns |