JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 6-51、図 6-73、表 6-52、図 6-74 に、MCSPI –コントローラ モードのタイミング要件とスイッチング特性を示します。
番号 | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
SM4 | tsu(misoV-spiclkV) | セットアップ時間、SPI_D[x] 有効から SPI_CLK アクティブ エッジまで | 2.9 | ns | |
SM5 | th(spiclkV-misoV) | ホールド時間、SPI_CLK アクティブ エッジから SPI_D[x] 有効の間 | 2 | ns |
番号 | パラメータ | モード | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SM1 | tc(spiclk) | サイクル時間、SPI_CLK | 20.8 | ns | ||
SM2 | tw(spiclkL) | パルス幅、SPI_CLK low | 0.5P - 1(1) | ns | ||
SM3 | tw(spiclkH) | パルス幅、SPI_CLK high | 0.5P - 1(1) | ns | ||
SM6 | td(spiclkV-simoV) | 遅延時間、SPI_CLK アクティブ エッジから SPI_D[x] 遷移まで | -2 | 2 | ns | |
SM7 | td(csV-simoV) | 遅延時間、SPI_CSi アクティブ エッジから SPI_D[x] 遷移まで | 5 | ns | ||
SM8 | td(csV-spiclk) | 遅延時間、SPI_CSi アクティブから SPI_CLK の最初のエッジまで | PHA = 0(2) | B - 4(3) | ns | |
PHA = 1 (2) | A - 4(4) | ns | ||||
SM9 | td(spiclkV-csV) | 遅延時間、SPI_CLK の最後のエッジから SPI_CSi 非アクティブまで | PHA = 0(2) | A - 4(4) | ns | |
PHA = 1(2) | B - 4(3) | ns |