自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1)(2)
パラメータ |
最小値 |
最大値 |
単位 |
VDD_*(3) |
コア電源 |
-0.3 |
1.05 |
V |
VDDAR_*(3) |
RAM 電源 |
-0.3 |
1.05 |
V |
VDDA_0P8_*(3) |
0.8V ドメインのアナログ電源 |
-0.3 |
1.05 |
V |
VDDA_1P8_*(3) |
1.8V PHY ドメインのアナログ電源 |
-0.3 |
2.2 |
V |
VDDA_3P3_USB |
3.3V USB ドメインのアナログ電源 |
-0.3 |
3.8 |
V |
VDDA_*(3) |
1.8V PLL およびその他ドメインのアナログ電源 |
-0.3 |
2.2 |
V |
VDDS_DDR_*(3) |
DDR インターフェイス電源 |
-0.3 |
1.2 |
V |
VDDS_MMC0 |
MMC0 IO 電源 |
-0.3 |
2.2 |
V |
VDDSHV*(3) |
デュアル電圧 LVCMOS IO 電源 |
1.8 V |
-0.3 |
2.2 |
V |
3.3 V |
-0.3 |
3.8 |
VPP_CORE VPP MCU |
eFuse ドメインの電源電圧範囲 |
-0.3 |
1.89 |
V |
USB0_VBUS(9) |
USB VBUS コンパレータ入力の電圧範囲 |
-0.3 |
3.6 |
V |
すべてのフェイルセーフ IO ピンの定常状態の最大電圧 |
I2C0_SCL、I2C0_SDA、WKUP_I2C0_SCL、WKUP_I2C0_SDA、MCU_I2C0_SCL、MCU_I2C0_SDA、EXTINTn |
-0.3 |
3.8 |
V |
MCU_PORz、PORz |
-0.3 |
3.8 |
V |
他のすべての IO ピンの定常状態の最大電圧(4) |
VMON1_ER_VSYS(8)、VMON3_IR_VEXT1P8、VMON4_IR_VEXT1P8 |
-0.3 |
2.2 |
V |
VMON2_IR_VCPU |
-0.3 |
1.05 |
V |
VMON5_IR_VEXT3P3 |
-0.3 |
3.8 |
V |
その他のすべての IO ピン |
-0.3 |
IO 電源電圧 + 0.3 |
V |
IO ピンの過渡オーバーシュートおよびアンダーシュートの仕様 |
信号周期の最大 20% にわたって IO 電源電圧の 20% 図 6-1(「IO 過渡電圧範囲」を参照) |
|
0.2 × VDD(7) |
V |
ラッチアップ性能、Class II (125℃)(5) |
I–Test |
-100 |
100 |
mA |
過電圧 (OV) 試験 |
該当なし |
1.5 × VDD(7) |
V |
TSTG(6) |
保存温度 |
-55 |
+150 |
℃ |
(1) 「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または
「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを意味するものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用すると、デバイスが完全に機能しない可能性があり、デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を縮める可能性があります。
(2) すべての電圧値は、特に記述のない限り、関連付けられた VSS または VSSA_x を基準とします。
(3) VDD_* には、次のものが含まれます。VDD_CORE、VDD_CPU、VDD_MCU、VDD_MCU_WAKE1、VDD_WAKE0
VDDAR_* には次のものが含まれます。VDDAR_CORE、VDDAR_CPU、VDDAR_MCU
VDDA_0P8_* には次のものが含まれます。VDDA_0P8_CSIRX0_1、VDDA_0P8_CSIRX2、VDDA_0P8_DLL_MMC0、VDDA_0P8_DSITX、VDDA_0P8_DSITX_C、VDDA_0P8_PLL_DDR0、VDDA_0P8_PLL_DDR1、VDDA_0P8_PLL_DDR2、VDDA_0P8_PLL_DDR3、VDDA_0P8_SERDES_C0_1、VDDA_0P8_SERDES_C2、VDDA_0P8_SERDES_C4、VDDA_0P8_SERDES0_1、VDDA_0P8_SERDES2、VDDA_0P8_SERDES4、VDDA_0P8_UFS、VDDA_0P8_USB
VDDA_1P8_* には次のものが含まれます。VDDA_1P8_CSIRX0_1、VDDA_1P8_CSIRX2、VDDA_1P8_DSITX、VDDA_1P8_SERDES0_1、VDDA_1P8_SERDES2、VDDA_1P8_SERDES2_4、VDDA_1P8_SERDES4、VDDA_1P8_UFS、VDDA_1P8_USB
VDDA_* には次のものが含まれます。VDDA_ADC0、VDDA_ADC1、VDDA_MCU_PLLGRP0、VDDA_MCU_TEMP、VDDA_OSC1、VDDA_PLLGRP0、VDDA_PLLGRP1、VDDA_PLLGRP10、VDDA_PLLGRP12、VDDA_PLLGRP13、VDDA_PLLGRP2、VDDA_PLLGRP5、VDDA_PLLGRP6、VDDA_PLLGRP7、VDDA_PLLGRP8、VDDA_PLLGRP9、VDDA_POR_WKUP、VDDA_TEMP0、VDDA_TEMP1、VDDA_TEMP2、VDDA_TEMP3、VDDA_TEMP4、VDDA_WKUP
VDDS_DDR_* には次のものが含まれます。VDDS_DDR、VDDS_DDR_C0、VDDS_DDR_C1、VDDS_DDR_C2、VDDS_DDR_C3
VDDSHV* には次のものが含まれます。VDDSHV0、VDDSHV0_MCU、VDDSHV1_MCU、VDDSHV2、VDDSHV2_MCU、VDDSHV5
(4) このパラメータはフェイルセーフでないすべての IO ピンに適用され、IO 電源電圧のすべての値に要件が適用されます。たとえば、特定の IO 電源に印加される電圧が 0V の場合、その電源から供給される IO の有効な入力電圧範囲は -0.3V~+0.3V になります。ペリフェラル デバイスに電力を供給する電源がそれぞれの IO 電源に電力を供給する電源と同じでない場合は、特別な注意が必要です。接続されているペリフェラルは、電源のランプアップおよびランプダウンのシーケンスも含めて、有効な入力電圧範囲外の電圧を供給しないことが重要です。
(5) 電流パルス注入:
JEDEC JESD78E (Class II) に従ってピンにストレスを加え、規定の I/O ピン注入電流と最大推奨 I/O 電圧の +1.5 倍および -0.5 倍のクランプ電圧で合格しました。
過電圧性能:
JEDEC JESD78E (Class II) に従って電源にストレスを加え、規定の電圧注入に合格しました。
(6) テープ アンド リールの保存温度範囲は [–10℃; +50℃]、最大相対湿度は 70% です。使用前に室温に戻すことをお勧めします。
(7) VDD は、IO の対応する電源ピンの電圧です。
フェイルセーフ IO 端子は、それぞれの IO 電源電圧に依存しないように設計されています。これにより、該当する IO 電源がオフのときに、これらの IO 端子に外部電圧源を接続できます。I2C0_SCL、I2C0_SDA、I2C1_SCL、I2C1_SDA、DDR_FS_RESETn および NMIn だけがフェイルセーフ IO 端子です。それ以外の IO 端子はいずれもフェイルセーフではなく、それらに印加される電圧は、「絶対最大定格」の「すべての IO ピンの定常状態の最大電圧」のパラメータで定義されている値に制限する必要があります。