JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
IP(1)(2)(3) | 電圧ドメイン | 電圧 (V) (最大) | 周波数 (MHz) (最大) | Tj (℃) | POH |
---|---|---|---|---|---|
すべて | 100% | すべて | すべての対応 OPP | 車載用 -40℃~125℃ (4) | 20000 |
すべて | 100% | すべて | すべての対応 OPP | 拡張 -40℃~105℃ | 100000 |
すべて | 100% | すべて | すべての対応 OPP | 商業用 0℃~90℃ | 100000 |