JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
記号または型番の空白は省略されるため、前後の文字は連続して表記されます。
フィールド パラメータ |
フィールドの 説明 |
値 | 説明 |
---|---|---|---|
a | デバイスの開発段階 | X | プロトタイプ |
P | 量産前(量産テスト フロー、信頼性データなし) | ||
空白 (1) | 量産出荷中 | ||
BBBBBBB | 基本量産型番 | AM69A98 | 製品比較表を参照してください。 |
AM69A94 | |||
AM69A78 | |||
AM6958 | |||
AM6954 | |||
r | デバイス リビジョン | A | SR1.0 |
Z | デバイス速度グレード | T | 「速度グレードの最大周波数」を参照してください。 |
その他 | 他の速度グレード | ||
f | 特長 (「デバイスの比較」を参照) |
G | 基本機能、追加機能なし |
Y | 機能安全 (3) | G | 非機能安全 |
y | セキュリティ | G | 非セキュア |
その他 | セキュアな機能 | ||
t | 温度(2) | A | –40℃~105℃ - 拡張産業用 (「推奨動作条件」を参照) |
H | 0℃~95℃ - 商業用 (「推奨動作条件」を参照) | ||
I | –40℃~125℃ - 車載用 (「推奨動作条件」を参照) | ||
PPP | パッケージ記号 | ALY | ALY FCBGA-N1414 (31mm x 31mm) パッケージ (量産データ) |
AND | AND FCBGA-N1063 (27mm x 27mm) パッケージ (事前情報) | ||
Q1 | 車載識別記号 | Q1 | 車載規格準拠 (Q100) |
空白 (1) | 標準 | ||
xxxxxxx | ロットのトレース コード(LTC) | ||
YYY | 量産コード、TIでのみ使用 | ||
ZZZ | 量産コード、TIでのみ使用 | ||
O | ピン1の指定子 | ||
G1 | ECAT - グリーン パッケージ記号 |