JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALY ピン [4] | AND ピン [4] |
---|---|---|---|---|
CSI2_RXCLKN | I | CSI 差動受信クロック入力 (負) | AN32 | AC29 |
CSI2_RXCLKP | I | CSI 差動受信クロック入力 (正) | AN33 | AB29 |
CSI2_RXRCALIB (1) | A | オンチップ抵抗較正用に外部抵抗に接続する CSI ピン | AM31 | AH29 |
CSI2_RXN0 | I | CSI 差動受信入力 (負) | AR36 | AC30 |
CSI2_RXN1 | I | CSI 差動受信入力 (負) | AT38 | AB31 |
CSI2_RXN2 | I | CSI 差動受信入力 (負) | AP35 | AC32 |
CSI2_RXN3 | I | CSI 差動受信入力 (負) | AV37 | AB33 |
CSI2_RXP0 | I | CSI 差動受信入力 (正) | AR35 | AD30 |
CSI2_RXP1 | I | CSI 差動受信入力 (正) | AT37 | AC31 |
CSI2_RXP2 | I | CSI 差動受信入力 (正) | AP34 | AD32 |
CSI2_RXP3 | I | CSI 差動受信入力 (正) | AV36 | AC33 |