JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALY ピン [4] | AND ピン [4] |
---|---|---|---|---|
MCU_TIMER_IO0 | IO | タイマ入力および出力 (いずれかの MCU ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | G33、J38 | A9、E14 |
MCU_TIMER_IO1 | IO | タイマ入力および出力 (いずれかの MCU ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | F37、M38 | B21、E19 |
MCU_TIMER_IO2 | IO | タイマ入力および出力 (いずれかの MCU ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | E38 | A12 |
MCU_TIMER_IO3 | IO | タイマ入力および出力 (いずれかの MCU ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | E37 | B12 |
MCU_TIMER_IO4 | IO | タイマ入力および出力 (いずれかの MCU ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | D36 | D13 |
MCU_TIMER_IO5 | IO | タイマ入力および出力 (いずれかの MCU ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | C36 | D12 |
MCU_TIMER_IO6 | IO | タイマ入力および出力 (いずれかの MCU ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | L35、M37 | A19、B19 |
MCU_TIMER_IO7 | IO | タイマ入力および出力 (いずれかの MCU ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | L34、M36 | A15、B20 |
MCU_TIMER_IO8 | IO | タイマ入力および出力 (いずれかの MCU ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | H37 | D15 |
MCU_TIMER_IO9 | IO | タイマ入力および出力 (いずれかの MCU ドメイン タイマ インスタンスと組み合わせて使用可能) | K37 | C16 |