JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALY ピン [4] | AND ピン [4] |
---|---|---|---|---|
MCU_HYPERBUS0_CK | O | Hyperbus 差動クロック (正) | E32 | D8 |
MCU_HYPERBUS0_CKn | O | Hyperbus 差動クロック (負) | D32 | D10 |
MCU_HYPERBUS0_INTn | I | Hyperbus 割り込み (アクティブ Low) | C32、F31 | B9、E11 |
MCU_HYPERBUS0_RESETn | O | Hyperbus リセット (アクティブ Low) 出力 | A33 | F11 |
MCU_HYPERBUS0_RESETOn | I | Hyperbus メモリからの Hyperbus リセット ステータス インジケータ (アクティブ Low) | B34、C31 | B10、F10 |
MCU_HYPERBUS0_RWDS | IO | Hyperbus 読み取り / 書き込みデータ ストローブ | C34 | C10 |
MCU_HYPERBUS0_WPn | O | Hyperbus 書き込み保護 (未使用) | B34、C32、G33 | A9、E11、F10 |
MCU_HYPERBUS0_CSn0 | O | Hyperbus チップ セレクト 0 | A32 | F12 |
MCU_HYPERBUS0_CSn1 | O | Hyperbus チップ セレクト 1 | B34、G33 | A9、F10 |
MCU_HYPERBUS0_DQ0 | IO | Hyperbus データ 0 | B33 | E10 |
MCU_HYPERBUS0_DQ1 | IO | Hyperbus データ 1 | B32 | F9 |
MCU_HYPERBUS0_DQ2 | IO | Hyperbus データ 2 | C33 | E9 |
MCU_HYPERBUS0_DQ3 | IO | Hyperbus データ 3 | C35 | D11 |
MCU_HYPERBUS0_DQ4 | IO | Hyperbus データ 4 | D33 | D9 |
MCU_HYPERBUS0_DQ5 | IO | Hyperbus データ 5 | D34 | C9 |
MCU_HYPERBUS0_DQ6 | IO | Hyperbus データ 6 | E34 | C7 |
MCU_HYPERBUS0_DQ7 | IO | Hyperbus データ 7 | E33 | C8 |