SPRSP92C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SIGNAL NAME [1] | PIN TYPE [2] | DESCRIPTION [3] | ALY PIN [4] | AND PIN [4] |
---|---|---|---|---|
MCU_ADC1_REFN | A | ADC Reference (Negative) | W35 | D29 |
MCU_ADC1_REFP | A | ADC Reference (Positive) | AA35 | C30 |
MCU_ADC1_AIN0 | A | ADC Input 0 | Y38 | C32 |
MCU_ADC1_AIN1 | A | ADC Input 1 | Y34 | B33 |
MCU_ADC1_AIN2 | A | ADC Input 2 | V34 | B31 |
MCU_ADC1_AIN3 | A | ADC Input 3 | W37 | B29 |
MCU_ADC1_AIN4 | A | ADC Input 4 | AA37 | D31 |
MCU_ADC1_AIN5 | A | ADC Input 5 | W33 | A32 |
MCU_ADC1_AIN6 | A | ADC Input 6 | U33 | A30 |
MCU_ADC1_AIN7 | A | ADC Input 7 | Y36 | C28 |