JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALY ピン [4] | AND ピン [4] |
---|---|---|---|---|
VMON1_ER_VSYS | A | 電圧モニタ、固定 0.45V (±3%) スレッショルド。PMIC 入力電源などのより高い電圧レールを監視するには、外付けの高精度分圧器と組み合わせて使用します。 | K28 | G26 |
VMON2_IR_VCPU | A | VDD_CPU に外部で直接接続する必要があります。 | N27 | L25 |
VMON3_IR_VEXT1P8 | A | 外部電源向けの汎用電圧モニタ、 1.8V スレッショルド。抵抗分圧器内蔵。 | J30 | K30 |
VMON4_IR_VEXT1P8 | A | 外部電源向けの汎用電圧モニタ、 1.8V スレッショルド。抵抗分圧器内蔵。 | P28 | M26 |
VMON5_IR_VEXT3P3 | A | 外部電源向けの汎用電圧モニタ、 3.3V スレッショルド。抵抗分圧器内蔵。 | R29 | M29 |