JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALY ピン [4] | AND ピン [4] |
---|---|---|---|---|
MCU_CLKOUT0 | OZ | イーサネット PHY の基準クロック出力 (50MHz または 25MHz) | M38 | B21 |
MCU_EXT_REFCLK0 | I | 外部システム クロック入力 | L33、M33 | A20、B18 |
MCU_OBSCLK0 | O | 監視クロック出力は、テストとデバッグのみを目的としています。 | H34、M38 | B21、E17 |
MCU_PORz | I | MCU ドメイン コールド リセット | K32 | C24 |
MCU_RESETSTATz | O | MCU ドメイン ウォーム リセット ステータス出力 | F36 | E21 |
MCU_RESETz | I | MCU ドメイン ウォーム リセット | G36 | E20 |
MCU_SAFETY_ERRORn | IO | MCU ドメイン ESM からのエラー信号出力 | N36 | C22 |
MCU_SYSCLKOUT0 | O | テストおよびデバッグ専用 MCU ドメイン システム クロック出力 | L33 | B18 |