JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALY ピン [4] | AND ピン [4] |
---|---|---|---|---|
MCASP4_ACLKR | IO | MCASP 受信ビット クロック | AE35 | M31 |
MCASP4_ACLKX | IO | MCASP 送信ビット クロック | AJ32 | J33 |
MCASP4_AFSR | IO | MCASP 受信フレーム同期 | AC35 | N30 |
MCASP4_AFSX | IO | MCASP 送信フレーム同期 | AJ37 | G33 |
MCASP4_AXR0 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AJ34 | T30 |
MCASP4_AXR1 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AE38 | G29 |
MCASP4_AXR2 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AD36 | L31 |
MCASP4_AXR3 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AH38 | H31 |
MCASP4_AXR4 | IO | MCASPI シリアル データ (入力 / 出力) | AG35 | T33 |