JAJSQ13D February 2023 – December 2024 AM69 , AM69A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このデバイスのユニバーサル非同期レシーバ / トランスミッタ (UART) の機能および追加説明情報の詳細については、「信号の説明」および「詳細説明」の対応するセクションを参照してください。
表 6-95 に、UART のタイミング条件を示します。
パラメータ | 説明 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
入力条件 | ||||
SRI | 入力スルーレート | 0.5 | 5 | V/ns |
出力条件 | ||||
CL | 出力負荷容量 | 1 | 30(1) | pF |
セクション 6.10.5.23.1、セクション 6.10.5.23.2、図 6-115 に、UART インターフェイスのタイミング要件とスイッチング特性を示します。