JAJSQ13C February 2023 – June 2024 AM69 , AM69A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 6-63、図 6-79、表 6-64、および 図 6-80 に、MMC0 – 高速 DDR モードのタイミング要件とスイッチング特性を示します。
番号 | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
HSDDR1 | tsu(cmdV-clkH) | セットアップ時間、MC0_CMD 有効から MMC0_CLK 立ち上がりエッジまで | 3.79 | ns | |
HSDDR2 | th(clkH-cmdV) | ホールド時間、MMC0_CLK 立ち上がりエッジから MMC0_CMD 有効の間 | 2.67 | ns | |
HSDDR3 | tsu(dV-clkV) | セットアップ時間、MMC0_DAT[7:0] 有効から MMC0_CLK 遷移まで | 0.74 | ns | |
HSDDR4 | th(clkV-dV) | ホールド時間、MMC0_CLK 遷移から MMC0_DAT[7:0] 有効の間 | 1.67 | ns |
番号 | パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
fop(clk) | 動作周波数、MMC0_CLK | 50 | MHz | ||
HSDDR5 | tc(clk) | サイクル時間、MMC0_CLK | 20 | ns | |
HSDDR6 | tw(clkH) | パルス幅、MMC0_CLK high | 9.2 | ns | |
HSDDR7 | tw(clkL) | パルス幅、MMC0_CLK low | 9.2 | ns | |
HSDDR8 | td(clkH-cmdV) | 遅延時間、MMC0_CLK 立ち上がりエッジから MMC0_CMD 遷移まで | 3.4 | 9.8 | ns |
HSDDR9 | td(clkV-dV) | 遅延時間、MMC0_CLK 遷移から MMC0_DAT[7:0] 遷移まで | 2.9 | 6.85 | ns |